UNITRONIC® BUS ASI LD FD

UNITRONIC® BUS ASI LD FD

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Communication au niveau des capteurs/actionneurs. Sans halogène (PUR), homologation UL, résistant aux huiles (TPE). Plage de température de -40°C à +105°C (TPE)
Applications extra-souples
« FD » = pour applications en chaînes porte-câbles
« LD » = longue distance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170317/100
2170317/1000
2170317/500
2170318/100
2170318/1000
2170318/500
2170357/100
2170357/500
2170358/100
2170358/500
2170830/100
2170830/500
2170831/100
2170831/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur Matériau de la gaine Diameter conductor Operating temperature, flexible Operating temperature, fix Core insulation Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Stranding element Length
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)

531.02 €

1 Disponible 60 jours 10Jaune / jaune clairPUR-80-PolypropyleneTrueNo1002,5

5,310.25 €

1 Disponible 5 jours 10Jaune / jaune clairPUR-80-PolypropyleneTrueNo10002,5

2,655.12 €

1 Disponible 60 jours 10Jaune / jaune clairPUR-80-PolypropyleneTrueNo5002,5

531.02 €

1 Disponible 98 jours 10NoirPUR-80-PolypropyleneTrueNo1002,5

5,310.25 €

1 Disponible 98 jours 10NoirPUR-80-PolypropyleneTrueNo10002,5

2,655.12 €

1 Disponible 98 jours 10NoirPUR-80-PolypropyleneTrueNo5002,5

393.60 €

1 Disponible 5 jours 10Jaune / jaune clairPUR-8080PETruePairs1001,5

1,967.99 €

1 Disponible 5 jours 10Jaune / jaune clairPUR-8080PETruePairs5001,5

393.60 €

1 Disponible 8 jours 10NoirPUR-8080PETruePairs1001,5

1,967.99 €

1 Disponible 5 jours 10NoirPUR-8080PETruePairs5001,5

343.32 €

1 Disponible 8 jours 10Jaune / jaune clair-1,5105105OtherFalseNo100-

1,716.57 €

1 Disponible 5 jours 10Jaune / jaune clair-1,5105105OtherFalseNo500-

343.32 €

1 Disponible 8 jours 10Noir-1,5105105OtherFalseNo100-

1,716.57 €

1 Disponible 5 jours 10Noir-1,5105105OtherFalseNo500-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 2 noyau (2C) Conductor category Class 6 = very flexible
Conductor material Cu, tinned Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None Screen over stranding element None

Assistance technique