UNITRONIC® BUS CAN

UNITRONIC® BUS CAN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Pour les systèmes de communication CAN tels que CANopen. Sans halogène, ignifuge norme IEC 60332-1-2, plage de température de -40°C à +80°C
CAN = Controller Area Network

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170260/100
2170260/1000
2170260/500
2170261/100
2170261/1000
2170261/500
2170263/100
2170263/1000
2170263/500
2170264/100
2170264/1000
2170264/500
2170266/100
2170266/1000
2170266/500
2170267/100
2170267/1000
2170267/500
2170269/100
2170269/1000
2170269/500
2170270/100
2170270/1000
2170270/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du conducteur Nombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Conductor category Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)

149.98 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)5,0 à 5.9Class 2 = stranded5,81000,22

1,499.90 €

1 Disponible 8 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)5,0 à 5.9Class 2 = stranded5,810000,22

749.95 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)5,0 à 5.9Class 2 = stranded5,85000,22

258.04 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)7,0 à 7.9Class 2 = stranded7,51000,22

2,580.30 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)7,0 à 7.9Class 2 = stranded7,510000,22

1,290.15 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)4 noyau (4C)7,0 à 7.9Class 2 = stranded7,55000,22

187.23 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)6,0 à 6.9Class 2 = stranded6,81000,34

1,872.39 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)6,0 à 6.9Class 2 = stranded6,810000,34

936.21 €

1 Disponible 8 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)6,0 à 6.9Class 2 = stranded6,85000,34

330.93 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)4 noyau (4C)8,0 à 8.9Class 2 = stranded8,51000,34

3,309.28 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)4 noyau (4C)8,0 à 8.9Class 2 = stranded8,510000,34

1,654.64 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)4 noyau (4C)8,0 à 8.9Class 2 = stranded8,55000,34

330.86 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9Class 2 = stranded7,51000,5

3,308.72 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9Class 2 = stranded7,510000,5

1,654.36 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9Class 2 = stranded7,55000,5

429.89 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)4 noyau (4C)9,0 à 9.9Class 2 = stranded9,61000,5

4,298.79 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)4 noyau (4C)9,0 à 9.9Class 2 = stranded9,610000,5

2,149.39 €

1 Disponible 5 jours 10AWG20(0.50sq)4 noyau (4C)9,0 à 9.9Class 2 = stranded9,65000,5

480.07 €

1 Disponible 8 jours 10AWG19(0.65sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9Class 5 = flexible8,71000,75

4,800.74 €

1 Disponible 5 jours 10AWG19(0.65sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9Class 5 = flexible8,710000,75

2,400.37 €

1 Disponible 5 jours 10AWG19(0.65sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9Class 5 = flexible8,75000,75

548.61 €

1 Disponible 5 jours 10AWG19(0.65sq)4 noyau (4C)10.0 ou plusClass 5 = flexible11,81000,75

5,486.23 €

1 Disponible 5 jours 10AWG19(0.65sq)4 noyau (4C)10.0 ou plusClass 5 = flexible11,810000,75

2,743.11 €

1 Disponible 5 jours 10AWG19(0.65sq)4 noyau (4C)10.0 ou plusClass 5 = flexible11,85000,75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Matériau de la gaine PVC Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor material Cu, bare Core insulation PE
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None
Stranding element Pairs

Assistance technique