UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

UNITRONIC® BUS CAN M12-M12

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble de système bus M12, DeviceNet, CANopen, prise M12 droite sur embase M12 droite, codage A, blindé, PUR sans halogène, convient aux chaînes porte-câbles
Câble DeviceNet/CANopen : connecteur M12 sur embase M12
Autres variantes sous www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22260795
22260796
22260797
22260798
22260799
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCable length
(m)

26.70 €

1 Disponible 6 jours 100,3

28.37 €

1 Disponible 32 jours 101

31.00 €

1 Disponible 6 jours 102

38.55 €

1 Disponible 6 jours 105

51.03 €

1 Disponible 6 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of poles 5 Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Rated current In 4 Rated voltage 60 Colour cable sheath Black
Halogen free True Material contact body CuSn Material of cable sheath PUR (Polyurethane)
Material of contact surface Ni/Au Positioning cable feed, box-sided Straight Positioning cable feed, field-sided Straight
Screened True Type of cable Multi-core Type of electrical connection, box-sided M12
Type of electrical connection, field-sided M12 Type of plug-in contact, field sided Female (bus) With LED indication False

Assistance technique