Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170370/100 |
2170370/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
698.33 € | 1 | Disponible | 88 jours | 10 | 100 | ||
3,491.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Taille du conducteur | AWG20(0.50sq) | Nombre de noyaux | 3 noyau (3C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 8,0 à 8.9 | Couleur | rouge | Matériau de la gaine | PUR |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Triple | Outer diameter approx.(mm) | 8,5 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles