UNITRONIC® BUS FF

UNITRONIC® BUS FF

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Utilisé dans les environnements à sécurité intrinsèque et plus spécialement en automatisation de processus. Homologué UL/CSA. Plage de température de -40 °C à +105°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170350/152
2170350/305
2170351/100
2170351/500
2170352/152
2170352/305
2170353/152
2170353/305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Couleur Operating temperature, fix Flame retardant Screen over stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

1,072.59 €

1 Disponible 98 jours 103 noyau (3C)7,0 à 7.9Jaune / jaune clair105In accordance with EN 60332324Foil7,9152

2,152.21 €

1 Disponible 98 jours 103 noyau (3C)7,0 à 7.9Jaune / jaune clair105In accordance with EN 60332324Foil7,9305

1,471.06 €

1 Disponible 98 jours 103 noyau (3C)10.0 ou plusJaune / jaune clair80In accordance with EN 60332324Foil12,3100

7,355.23 €

1 Disponible 67 jours 103 noyau (3C)10.0 ou plusJaune / jaune clair80In accordance with EN 60332324Foil12,3500

874.71 €

1 Disponible 5 jours 102 noyau (2C)7,0 à 7.9Jaune / jaune clair105In accordance with EN 6033212None7,9152

1,755.15 €

1 Disponible 5 jours 102 noyau (2C)7,0 à 7.9Jaune / jaune clair105In accordance with EN 6033212None7,9305

2,209.72 €

1 Disponible 98 jours 103 noyau (3C)10.0 ou plusBleu80In accordance with EN 6033212Foil12,3152

4,433.98 €

1 Disponible 98 jours 103 noyau (3C)10.0 ou plusBleu80In accordance with EN 6033212Foil12,3305

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Matériau de la gaine PVC Diameter conductor 1,1
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core insulation PE
Core identification Colour Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Stranding element Pairs

Assistance technique