UNITRONIC® BUS IBS

UNITRONIC® BUS IBS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble bus distant + Câble bus d'installation distant. Gaine extérieure en PUR, sans halogène, ignifuge, code d'identification du conducteur DIN 47100. Plage de température de -30°C à +80°C
IBS - INTERBUS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170208/100
2170208/1000
2170208/500
2170209/100
2170209/1000
2170209/2000
2170209/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de noyaux Matériau de la gaine Operating temperature, flexible Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

493.50 €

1 Disponible 5 jours 109 noyau (9C)PUR70True7,9100

4,934.96 €

1 Disponible 46 jours 109 noyau (9C)PUR70True7,91000

2,467.48 €

1 Disponible 5 jours 109 noyau (9C)PUR70True7,9500

238.14 €

1 Disponible 5 jours 106 noyau (6C)PVC-False7,4100

2,381.29 €

1 Disponible 8 jours 106 noyau (6C)PVC-False7,41000

4,762.57 €

1 Disponible 64 jours 106 noyau (6C)PVC-False7,42000

1,190.65 €

1 Disponible 5 jours 106 noyau (6C)PVC-False7,4500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Diamètre extérieur du câble(mm) 7,0 à 7.9 Operating temperature, fix 80
Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare Core insulation PE
Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212 Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Braiding Screen over stranding element None Stranding element Pairs
Nominal cross section conductor(mm2) 0,22

Assistance technique