UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble - pour usage en extérieur ou enfouissement direct, résistant aux UV. Code conducteurs identique DIN 47100. Plage de température de -30°C à +80°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170207/100
2170207/1000
2170207/500
2170217/100
2170217/1000
2170217/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Couleur Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

287.72 €

1 Disponible 5 jours 106 noyau (6C)8,0 à 8.9Noir8,8100

2,877.12 €

1 Disponible 5 jours 106 noyau (6C)8,0 à 8.9Noir8,81000

1,438.57 €

1 Disponible 46 jours 106 noyau (6C)8,0 à 8.9Noir8,8500

382.24 €

1 Disponible 8 jours 109 noyau (9C)9,0 à 9.9-9,5100

3,822.29 €

1 Disponible 8 jours 109 noyau (9C)9,0 à 9.9-9,51000

1,911.15 €

1 Disponible 5 jours 109 noyau (9C)9,0 à 9.9-9,5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Matériau de la gaine PVC Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Nominal cross section conductor(mm2) 0,22

Assistance technique