Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170560/500 |
2170561/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la gaine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,494.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | PVC | ||
9,449.60 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | PUR |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 8 noyau (8C) | Diamètre extérieur du câble(mm) | 10.0 ou plus |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Operating temperature, flexible | 50 | Operating temperature, fix | 85 |
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | PVC |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No | Outer diameter approx.(mm) | 15,6 | Length(m) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la gaine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles