Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170203/100 |
2170203/1000 |
2170203/500 |
2170204/100 |
2170204/1000 |
2170204/500 |
2170205/100 |
2170205/1000 |
2170205/500 |
2170803/100 |
2170803/1000 |
2170803/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 5,0 à 5.9 | 5,7 | 100 | ||
1,049.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 5,0 à 5.9 | 5,7 | 1000 | ||
524.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 5,0 à 5.9 | 5,7 | 500 | ||
165.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 100 | ||
1,655.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 1000 | ||
827.52 € | 1 | Disponible | 39 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 500 | ||
191.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,2 | 100 | ||
1,915.29 € | 1 | Disponible | 18 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,2 | 1000 | ||
957.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,2 | 500 | ||
119.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 5,0 à 5.9 | 5,7 | 100 | ||
1,195.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 5,0 à 5.9 | 5,7 | 1000 | ||
597.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 5,0 à 5.9 | 5,7 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Nominal cross section conductor(mm2) | 0,22 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles