Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170234/100 |
2170234/1000 |
2170234/500 |
2170235/100 |
2170235/1000 |
2170235/500 |
2170334/100 |
2170334/1000 |
2170334/500 |
2170335/100 |
2170335/1000 |
2170335/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couleur | Diameter conductor | Conductor category | Screen over stranding | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bleu | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 100 | 1 | ||
2,612.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bleu | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 1000 | 1 | ||
1,306.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bleu | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 500 | 1 | ||
261.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 100 | 1 | ||
2,612.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Noir | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 1000 | 1 | ||
1,306.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Noir | 1,32 | Class 5 = flexible | Braiding | 500 | 1 | ||
380.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Bleu | - | Class 1 = solid | Foil + braiding | 100 | 0,8 | ||
3,802.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Bleu | - | Class 1 = solid | Foil + braiding | 1000 | 0,8 | ||
1,901.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bleu | - | Class 1 = solid | Foil + braiding | 500 | 0,8 | ||
393.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Noir | - | Class 1 = solid | Foil + braiding | 100 | 0,8 | ||
3,933.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | - | Class 1 = solid | Foil + braiding | 1000 | 0,8 | ||
1,966.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Noir | - | Class 1 = solid | Foil + braiding | 500 | 0,8 |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 2 noyau (2C) | Diamètre extérieur du câble(mm) | 8,0 à 8.9 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Diameter conductor
Conductor category
Screen over stranding
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles