UNITRONIC® BUS PB

UNITRONIC® BUS PB

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Divers câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Fast Connect et sans halogène disponibles. Pose fixe
Lapp Group est membre de l'organisation PROFIBUS (PNO)
Câble amélioré: homologué  UL et CSA 

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170219/100
2170219/1000
2170219/500
2170220/100
2170220/1000
2170220/500
2170225/100
2170225/1000
2170225/500
2170226/100
2170226/1000
2170226/500
2170233/100
2170233/1000
2170233/500
2170326/100
2170326/1000
2170326/500
2170330/100
2170330/1000
2170330/500
2170333/100
2170333/1000
2170333/500
2170820/100
2170820/1000
2170820/500
2170824/100
2170824/1000
2170824/500
2170826/100
2170826/1000
2170826/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du conducteur Nombre de noyaux Diamètre extérieur du câble
(mm)
Couleur Matériau de la gaine Diameter conductor Operating temperature, flexible Operating temperature, fix Conductor category Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Screen over stranding Screen over stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)

187.97 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 1 = solidPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone8100-

1,879.63 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 1 = solidPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone81000-

939.81 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 1 = solidPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone8500-

162.21 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 1 = solidPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone8100-

1,621.96 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 1 = solidPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone81000-

810.98 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 1 = solidPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone8500-

447.54 €

1 Disponible 8 jours 10AWG24(0.20sq)5 noyau (5C)9,0 à 9.9-PVC0,645080Class 2 = strandedPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseNoneBraiding9,81000,22

4,475.53 €

1 Disponible 39 jours 10AWG24(0.20sq)5 noyau (5C)9,0 à 9.9-PVC0,645080Class 2 = strandedPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseNoneBraiding9,810000,22

2,237.77 €

1 Disponible 8 jours 10AWG24(0.20sq)5 noyau (5C)9,0 à 9.9-PVC0,645080Class 2 = strandedPEIn accordance with EN 6033212FalseFalseNoneBraiding9,85000,22

322.19 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PUR0,645080Class 2 = strandedPEIn accordance with EN 6033212TrueTrueFoil + braidingNone7,81000,22

3,221.80 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PUR0,645080Class 2 = strandedPEIn accordance with EN 6033212TrueTrueFoil + braidingNone7,810000,22

1,610.90 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PUR0,645080Class 2 = strandedPEIn accordance with EN 6033212TrueTrueFoil + braidingNone7,85000,22

228.04 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9NoirPE0,645080Class 5 = flexibleFoam PENoFalseFalseFoil + braidingNone7,8100-

2,280.30 €

1 Disponible 8 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9NoirPE0,645080Class 5 = flexibleFoam PENoFalseFalseFoil + braidingNone7,81000-

1,140.15 €

1 Disponible 5 jours 10AWG22(0.32sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9NoirPE0,645080Class 5 = flexibleFoam PENoFalseFalseFoil + braidingNone7,8500-

317.21 €

1 Disponible 8 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PUR0,64-70Class 1 = solidFoam PEIn accordance with EN 60332324TrueTrueFoil + braidingNone8100-

3,172.00 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PUR0,64-70Class 1 = solidFoam PEIn accordance with EN 60332324TrueTrueFoil + braidingNone81000-

1,586.00 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PUR0,64-70Class 1 = solidFoam PEIn accordance with EN 60332324TrueTrueFoil + braidingNone8500-

345.88 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PUR0,64-80Class 1 = solidFoam PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone7,8100-

3,458.66 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PUR0,64-80Class 1 = solidFoam PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone7,81000-

1,729.33 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PUR0,64-80Class 1 = solidFoam PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone7,8500-

253.46 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)7,0 à 7.9NoirPE0,64-80Class 1 = solidFoam PENoFalseFalseFoil + braidingNone7,8100-

2,534.50 €

1 Disponible 8 jours 10-2 noyau (2C)7,0 à 7.9NoirPE0,64-80Class 1 = solidFoam PENoFalseFalseFoil + braidingNone7,81000-

1,267.25 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)7,0 à 7.9NoirPE0,64-80Class 1 = solidFoam PENoFalseFalseFoil + braidingNone7,8500-

159.18 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC--80Class 1 = solidPolyolefinIn accordance with EN 60332324FalseFalseFoil + braidingNone8100-

1,591.66 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC--80Class 1 = solidPolyolefinIn accordance with EN 60332324FalseFalseFoil + braidingNone81000-

795.83 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC--80Class 1 = solidPolyolefinIn accordance with EN 60332324FalseFalseFoil + braidingNone8500-

317.16 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PVC0,645080Class 2 = strandedFoam-Skin-PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone7,81000,22

3,171.46 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PVC0,645080Class 2 = strandedFoam-Skin-PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone7,810000,22

1,585.73 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)2 noyau (2C)7,0 à 7.9-PVC0,645080Class 2 = strandedFoam-Skin-PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone7,85000,22

316.34 €

1 Disponible 8 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 2 = strandedFoam-Skin-PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone8100-

3,163.33 €

1 Disponible 8 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 2 = strandedFoam-Skin-PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone81000-

1,581.67 €

1 Disponible 5 jours 10-2 noyau (2C)8,0 à 8.9-PVC0,64-80Class 2 = strandedFoam-Skin-PEIn accordance with EN 6033212FalseFalseFoil + braidingNone8500-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Stranding element Pairs

Assistance technique