Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170630/100 |
2170630/1000 |
2170630/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | ||
2,652.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | ||
1,326.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Taille du conducteur | AWG24(0.20sq) | Nombre de noyaux | 2 noyau (2C) |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur du câble(mm) | 8,0 à 8.9 | Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, fix | 105 |
Conductor category | Class 2 = stranded | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | PVC |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8 | Nominal cross section conductor(mm2) | 0,22 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles