UNITRONIC® BUS PB 105 plus

UNITRONIC® BUS PB 105 plus

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble PROFIBUS pour pose fixe, zones à températures élevées
Câbles pour systèmes Bus PROFIBUS-DP/FMS/FIP
Lapp Group est membre de l'organisation PROFIBUS (PNO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170635/100
2170635/1000
2170635/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

575.26 €

1 Disponible 86 jours 10100

5,752.46 €

1 Disponible 86 jours 101000

2,876.23 €

1 Disponible 86 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 2 noyau (2C) Diamètre extérieur du câble(mm) 7,0 à 7.9
Diameter conductor 0,61 Operating temperature, flexible 105 Operating temperature, fix 105
Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare Core insulation Polypropylene
Core identification Colour Flame retardant No Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 7,8

Assistance technique