UNITRONIC® BUS PB FESTOON

UNITRONIC® BUS PB FESTOON
  • Remise sur volume
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Homologations UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I), ignifugation CSA FT4 UL, résistance aux huiles UL OIL RES I
Applications extra-souples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170331/100
2170331/1000
2170331/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

556.38 €

1 Disponible 5 jours 10100

5,563.78 €

1 Disponible 8 jours 101000

2,781.90 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 2 noyau (2C) Diamètre extérieur du câble(mm) 8,0 à 8.9
Matériau de la gaine PVC Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation Foam PE Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 6033212
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 8

Assistance technique