Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170620/100 |
2170620/1000 |
2170620/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
333.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | ||
3,337.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | ||
1,668.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 2 noyau (2C) | Diamètre extérieur du câble(mm) | 7,0 à 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 7,8 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles