UNITRONIC® BUS PB TRAY

UNITRONIC® BUS PB TRAY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble PROFIBUS DP avec homologation PLTC-ER norme UL, pour câblage ouvert sur chemin de câbles. Plage de température de -40°C à +80°C
Pose fixe
PLTC-ER (power limited tray cable exposed run) pour une utilisation non protégée sur les chemins de câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2170856/500

Référence pièce
2170856/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,302.20 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 2 noyau (2C) Diamètre extérieur du câble(mm) 8,0 à 8.9
Matériau de la gaine PVC Diameter conductor 0,64 Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, bare
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Flame retardant In accordance with EN 60332324
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding None
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 8,4
Length(m) 500

Vous vous trouvez sur la page de UNITRONIC® BUS PB TRAY, le numéro d'article est le suivant: 2170856/500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2170856/500.

Assistance technique