UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Système de connexion rapide Fast Connect (FC), résistant aux UV et aux intempéries. Plage de température de -40°C à +80°C
Pose en extérieur / résistant aux UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170310/100
2170310/1000
2170310/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

339.74 €

1 Disponible 5 jours 10100

3,397.30 €

1 Disponible 8 jours 101000

1,698.65 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 2 noyau (2C) Diamètre extérieur du câble(mm) 7,0 à 7.9
Couleur Noir Matériau de la gaine PVC Diameter conductor 0,64
Operating temperature, flexible 70 Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded
Conductor material Cu, bare Core insulation Foam PE Core identification Colour
Flame retardant No Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None Stranding element Triple
Outer diameter approx.(mm) 7,8

Assistance technique