Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170223/100 |
2170223/1000 |
2170223/300 |
2170223/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
199.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | |
1,995.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | |
598.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 300 | |
997.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 2 noyau (2C) | Diamètre extérieur du câble(mm) | 9,0 à 9.9 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir | Matériau de la gaine | PVC | Diameter conductor | 0,64 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PE | Core identification | Colour | Flame retardant | No |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Foil + braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 9,4 |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles