UNITRONIC® BUS PB YY

UNITRONIC® BUS PB YY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câble bus pour PROFIBUS-DP, -FMS et FIP. Robuste, résistant aux UV et aux intempéries. Double gaine extérieure PVC. Plage de température de -40°C à +80°C
Pose en extérieur/enterrée + Résistant aux UV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170236/100
2170236/1000
2170236/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)

232.29 €

1 Disponible 5 jours 10100

2,322.89 €

1 Disponible 5 jours 101000

1,161.45 €

1 Disponible 5 jours 10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 2 noyau (2C) Diamètre extérieur du câble(mm) 8,0 à 8.9
Matériau de la gaine PVC Diameter conductor 0,64 Operating temperature, fix 80
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core insulation Foam PE
Core identification Colour Flame retardant No Halogen free (acc. EN 50267-2-2) False
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Pairs Outer diameter approx.(mm) 8

Assistance technique