UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
DeviceNet connecte les capteurs, les moteurs et les PLC. Basé sur technologie Homologué UL/CSA. Plage de température de -40°C à +80°C
Extra-souple et homologué UL/CSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170344/152
2170344/305
2170345/100
2170345/500
2170346/152
2170346/305
2170347/100
2170347/1000
2170347/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du conducteur Diamètre extérieur du câble
(mm)
Matériau de la gaine Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

1,354.12 €

1 Disponible 5 jours 10AWG18(0.80sq)10.0 ou plusPVCNoTrue12,2152

2,717.13 €

1 Disponible 8 jours 10AWG18(0.80sq)10.0 ou plusPVCNoTrue12,2305

496.42 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)6,0 à 6.9PVCNoTrue6,9100

2,482.07 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)6,0 à 6.9PVCNoTrue6,9500

1,135.79 €

1 Disponible 5 jours 10AWG18(0.80sq)10.0 ou plusPURIn accordance with EN 6033212False12,2152

2,279.05 €

1 Disponible 8 jours 10AWG18(0.80sq)10.0 ou plusPURIn accordance with EN 6033212False12,2305

420.80 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)6,0 à 6.9PURIn accordance with EN 6033212False6,9100

4,207.94 €

1 Disponible 8 jours 10AWG24(0.20sq)6,0 à 6.9PURIn accordance with EN 6033212False6,91000

2,103.98 €

1 Disponible 5 jours 10AWG24(0.20sq)6,0 à 6.9PURIn accordance with EN 6033212False6,9500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Nombre de noyaux 4 noyau (4C) Operating temperature, fix 80
Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, tinned Core insulation PE
Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element Foil Stranding element Pairs

Assistance technique