Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170340/152 |
2170340/305 |
2170341/152 |
2170341/305 |
2170342/152 |
2170342/305 |
2170343/152 |
2170343/305 |
2170343/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du conducteur | Diamètre extérieur du câble (mm) | Matériau de la gaine | Diameter conductor | Conductor category | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen over stranding | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,361.40 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 ou plus | PUR | - | Class 1 = solid | True | True | Foil + braiding | 12,2 | 152 | |
2,731.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 ou plus | PUR | - | Class 1 = solid | True | True | Foil + braiding | 12,2 | 305 | |
827.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | AWG24(0.20sq) | 6,0 à 6.9 | PUR | 0,67 | Class 2 = stranded | True | True | Braiding | 6,9 | 152 | |
1,659.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG24(0.20sq) | 6,0 à 6.9 | PUR | 0,67 | Class 2 = stranded | True | True | Braiding | 6,9 | 305 | |
1,225.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 ou plus | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 12,2 | 152 | |
2,459.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | AWG18(0.80sq) | 10.0 ou plus | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 12,2 | 305 | |
671.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG24(0.20sq) | 6,0 à 6.9 | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 6,9 | 152 | |
1,347.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG24(0.20sq) | 6,0 à 6.9 | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 6,9 | 305 | |
2,209.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | AWG24(0.20sq) | 6,0 à 6.9 | PVC | - | Class 1 = solid | False | False | Braiding | 6,9 | 500 |
Loading...
Catégorie | Autre | Nombre de noyaux | 4 noyau (4C) | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, tinned | Core insulation | PE | Core identification | Colour |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding element | Foil | Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Taille du conducteur
Diamètre extérieur du câble(mm)
Matériau de la gaine
Diameter conductor
Conductor category
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen over stranding
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles