Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | 8.7 | 100 | - | |
4,062.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | 8.7 | 1000 | - | |
1,218.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | 8.7 | 300 | - | |
2,031.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | 8.7 | 500 | - | |
506.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 9,0 à 9.9 | 9.6 | 100 | - | |
5,060.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 9,0 à 9.9 | 9.6 | 1000 | - | |
1,518.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 9,0 à 9.9 | 9.6 | 300 | - | |
2,530.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 9,0 à 9.9 | 9.6 | 500 | - | |
696.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | 10.9 | 100 | - | |
6,968.92 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | 10.9 | 1000 | - | |
3,484.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | 10.9 | 500 | - | |
848.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 12.3 | 100 | 12 | |
8,489.50 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 12.3 | 1000 | 12 | |
4,244.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 12.3 | 500 | 12 | |
1,366.71 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 16.1 | 100 | 20 | |
13,667.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 16.1 | 1000 | 20 | |
6,833.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 16.1 | 500 | 20 |
Loading...
Couleur | Bleu | Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Nominal cross section conductor(mm2) | 0.75 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Number of cores(Core)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles