Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.20 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 3.9 | ||
1,382.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 3.9 | ||
691.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 3.9 | ||
192.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 4 | 4.2 | ||
1,927.51 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 4 | 4.2 | ||
963.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 4 | 4.2 | ||
227.00 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.14 | 5 | 4.5 | ||
2,270.02 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 5 | 4.5 | ||
1,135.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.14 | 5 | 4.5 | ||
310.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 7 | 5.1 | ||
3,108.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 7 | 5.1 | ||
1,554.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 7 | 5.1 | ||
378.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 10 | 6.1 | ||
3,786.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 10 | 6.1 | ||
1,893.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 10 | 6.1 | ||
479.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 18 | 6.8 | ||
4,799.39 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 18 | 6.8 | ||
2,399.70 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 500 | 0.14 | 18 | 6.8 | ||
662.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 25 | 8.3 | ||
6,621.59 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 25 | 8.3 | ||
3,310.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.14 | 25 | 8.3 | ||
163.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 2 | 4.3 | ||
817.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 2 | 4.3 | ||
175.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 3 | 4.5 | ||
1,753.35 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 3 | 4.5 | ||
526.00 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 300 | 0.25 | 3 | 4.5 | ||
876.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 3 | 4.5 | ||
201.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 4 | 4.9 | ||
2,014.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 4 | 4.9 | ||
1,007.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 4 | 4.9 | ||
372.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 7 | 6.1 | ||
3,725.37 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 7 | 6.1 | ||
1,862.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 7 | 6.1 | ||
472.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 10 | 7.4 | ||
4,726.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 10 | 7.4 | ||
1,417.82 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 300 | 0.25 | 10 | 7.4 | ||
2,363.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 10 | 7.4 | ||
605.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 14 | 7.5 | ||
6,051.59 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 14 | 7.5 | ||
3,025.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 14 | 7.5 | ||
706.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 18 | 8.5 | ||
7,065.43 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 18 | 8.5 | ||
3,532.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.25 | 18 | 8.5 | ||
967.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.25 | 25 | 10.4 | ||
9,672.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 25 | 10.4 | ||
2,901.75 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 300 | 0.25 | 25 | 10.4 | ||
4,836.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.25 | 25 | 10.4 | ||
176.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.34 | 2 | 4.7 | ||
1,769.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 2 | 4.7 | ||
884.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.34 | 2 | 4.7 | ||
201.64 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0.34 | 3 | 5 | ||
2,016.35 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 3 | 5 | ||
1,008.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.34 | 3 | 5 | ||
250.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.34 | 4 | 5.4 | ||
2,506.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 4 | 5.4 | ||
751.81 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 300 | 0.34 | 4 | 5.4 | ||
1,253.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.34 | 4 | 5.4 | ||
318.94 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.34 | 5 | 5.9 | ||
3,189.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0.34 | 5 | 5.9 | ||
1,594.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.34 | 5 | 5.9 |
Loading...
Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour |
Core insulation | Polyolefin | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | None |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | True |
Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles