Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2170125/100 |
2170125/1000 |
2170125/500 |
2170126/100 |
2170126/1000 |
2170126/500 |
2170128/100 |
2170128/1000 |
2170128/500 |
2170138/100 |
2170138/1000 |
2170138/500 |
2170173/1000 |
2170173/305 |
2170173/500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer diameter approx. | Length | NVP value | Core insulation | Flame retardant | Material outer sheath | Screen over stranding element | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5,6 | 100 | 67 | Foam PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | None | False | |
563.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 5,6 | 1000 | 67 | Foam PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | None | False | |
281.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5,6 | 500 | 67 | Foam PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | None | False | |
76.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,4 | 100 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil | False | |
760.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,4 | 1000 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil | False | |
380.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,4 | 500 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil | False | |
113.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,7 | 100 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil + braiding | False | |
1,130.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,7 | 1000 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil + braiding | False | |
565.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,7 | 500 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-1-2 | PVC | Foil + braiding | False | |
124.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,7 | 100 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-3-24 | Other | Foil + braiding | True | |
1,245.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,7 | 1000 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-3-24 | Other | Foil + braiding | True | |
622.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6,7 | 500 | 74 | Foam-Skin-PE | In accordance with EN 60332-3-24 | Other | Foil + braiding | True | |
607.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5,6 | 1000 | 67 | Foam PE | In accordance with EN 60332-1-2 | Other | None | True | |
185.35 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5,6 | 305 | 67 | Foam PE | In accordance with EN 60332-1-2 | Other | None | True | |
303.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5,6 | 500 | 67 | Foam PE | In accordance with EN 60332-1-2 | Other | None | True |
Loading...
Diameter conductor | 0,25 | Number of cores | 8 | Operating temperature, fix | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 60 | AWG size | 24 | Category | 5E |
Colour outer sheath | Grey | Conductor category | Class 1 = solid | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Outer diameter approx.
Length
NVP value
Core insulation
Flame retardant
Material outer sheath
Screen over stranding element
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles