UNITRONIC® LAN 250

UNITRONIC® LAN 250
  • Remise sur volume
Câbles de données de la catégorie 6, classe E - testés jusqu’à 250 MHz
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170186/100
2170186/1000
2170186/500
2170193/100
2170193/1000
2170193/500
2170194/100
2170194/1000
2170194/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur du câble
(mm)
Couleur Matériau de la gaine NVP value Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Screen over stranding element Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

83.08 €

1 Disponible 5 jours 106,0 à 6.9Gris / gris clairPVC67Foam PEIn accordance with EN 6033212FalseNone6,5100

830.86 €

1 Disponible 5 jours 106,0 à 6.9Gris / gris clairPVC67Foam PEIn accordance with EN 6033212FalseNone6,51000

415.42 €

1 Disponible 5 jours 106,0 à 6.9Gris / gris clairPVC67Foam PEIn accordance with EN 6033212FalseNone6,5500

92.73 €

1 Disponible 8 jours 106,0 à 6.9Orange--Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueNone6,5100

927.36 €

1 Disponible 8 jours 106,0 à 6.9Orange--Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueNone6,51000

463.67 €

1 Disponible 8 jours 106,0 à 6.9Orange--Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueNone6,5500

110.10 €

1 Disponible 5 jours 107,0 à 7.9Orange-74Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueFoil7,5100

1,100.95 €

1 Disponible 5 jours 107,0 à 7.9Orange-74Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueFoil7,51000

550.47 €

1 Disponible 5 jours 107,0 à 7.9Orange-74Foam-Skin-PEIn accordance with EN 60332324TrueFoil7,5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie CAT6 Taille du conducteur AWG24(0.20sq) Nombre de noyaux 8 noyau (8C)
Diameter conductor 0,25 Operating temperature, flexible 60 Operating temperature, fix 50
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Screen over stranding None Stranding element Pairs

Assistance technique