• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

UNITRONIC® LAN 1000

UNITRONIC® LAN 1000

Câbles de données de la catégorie 7, classe F - adapté pour l’extérieur et la pose directe enterrée
Câble de données pour câblage primaire, secondaire et tertiaire avec gaine extérieure PE pour applications en extérieur
Pose directe enterrée possible

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2170197/100
2170197/1000
2170197/500
2170198/50
2170198/100
2170198/1000
2170198/500
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre extérieur du câble
(mm)
Longueur
(m)
Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

182.82 €

7 jours 109.0~9.9100~9,6100

1,822.92 €

5 jours 109.0~9.9100~9,61000

911.46 €

5 jours 109.0~9.9100~9,6500

137.98 €

Devis 1010.0~50~591050

276.49 €

60 jours 1010.0~100~10100

2,759.69 €

5 jours 1010.0~100~101000

1,379.85 €

5 jours 1010.0~100~10500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Autre Taille du conducteur AWG22(0.32sq) Nombre de noyaux 8 noyau (8C)
Couleur Noir Matériau de la gaine PE Diameter conductor 0,25
NVP value 79 Operating temperature, flexible 60 Operating temperature, fix 70
Conductor category Class 1 = solid Conductor material Cu, bare Core insulation Foam-Skin-PE
Core identification Colour Flame retardant No Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Screen over stranding Foil Screen over stranding element Braiding Stranding element Pairs

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique