Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Conductor category | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | Class 2 = stranded | 7.7 | 100 | 0.22 | - | ||
2,557.39 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | Class 2 = stranded | 7.7 | 1000 | 0.22 | - | ||
1,278.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | Class 2 = stranded | 7.7 | 500 | 0.22 | - | ||
287.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.1 | 100 | 0.22 | - | ||
2,874.47 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.1 | 1000 | 0.22 | - | ||
1,437.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.1 | 500 | 0.22 | - | ||
333.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.7 | 100 | 0.22 | - | ||
3,336.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.7 | 1000 | 0.22 | - | ||
1,668.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.7 | 500 | 0.22 | - | ||
527.54 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 10.9 | 100 | 0.22 | 16 | ||
5,275.37 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 10.9 | 1000 | 0.22 | 16 | ||
2,637.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 10.9 | 500 | 0.22 | 16 | ||
626.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 12.5 | 100 | 0.22 | 20 | ||
3,130.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 12.5 | 500 | 0.22 | 20 | ||
322.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9 | 100 | 0.34 | - | ||
3,222.73 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9 | 1000 | 0.34 | - | ||
1,611.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9 | 500 | 0.34 | - | ||
363.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9.4 | 100 | 0.34 | - | ||
3,630.13 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9.4 | 1000 | 0.34 | - | ||
1,815.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9.4 | 500 | 0.34 | - | ||
416.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9.8 | 100 | 0.34 | - | ||
4,163.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9.8 | 1000 | 0.34 | - | ||
2,081.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 9,0 à 9.9 | Class 2 = stranded | 9.8 | 500 | 0.34 | - | ||
750.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 12.9 | 100 | 0.34 | 16 | ||
7,504.67 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 12.9 | 1000 | 0.34 | 16 | ||
3,752.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 12.9 | 500 | 0.34 | 16 | ||
341.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.5 | 100 | 0.5 | - | ||
3,416.06 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.5 | 1000 | 0.5 | - | ||
1,708.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 8,0 à 8.9 | Class 2 = stranded | 8.5 | 500 | 0.5 | - | ||
418.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 10.4 | 100 | 0.5 | - | ||
4,181.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 10.4 | 1000 | 0.5 | - | ||
2,090.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 10.4 | 500 | 0.5 | - | ||
469.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 11.3 | 100 | 0.5 | - | ||
4,695.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 11.3 | 1000 | 0.5 | - | ||
2,347.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 11.3 | 500 | 0.5 | - | ||
573.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 11.8 | 100 | 0.5 | 10 | ||
5,737.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 11.8 | 1000 | 0.5 | 10 | ||
2,868.78 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 11.8 | 500 | 0.5 | 10 | ||
970.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 14.5 | 100 | 0.5 | 16 | ||
4,852.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 14.5 | 500 | 0.5 | 16 | ||
11,677.46 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 16.6 | 1000 | 0.5 | 20 | ||
5,838.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 2 = stranded | 16.6 | 500 | 0.5 | 20 | ||
413.27 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 9,0 à 9.9 | Class 5 = flexible | 9.9 | 100 | 1 | - | ||
4,132.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 9,0 à 9.9 | Class 5 = flexible | 9.9 | 1000 | 1 | - | ||
2,066.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 9,0 à 9.9 | Class 5 = flexible | 9.9 | 500 | 1 | - | ||
589.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Class 5 = flexible | 11.8 | 100 | 1 | - | ||
5,895.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Class 5 = flexible | 11.8 | 1000 | 1 | - | ||
2,947.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 10.0 ou plus | Class 5 = flexible | 11.8 | 500 | 1 | - | ||
721.64 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | Class 5 = flexible | 12.7 | 100 | 1 | - | ||
7,216.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | Class 5 = flexible | 12.7 | 1000 | 1 | - | ||
3,608.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 10.0 ou plus | Class 5 = flexible | 12.7 | 500 | 1 | - | ||
8,030.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Class 5 = flexible | 19.7 | 500 | 1 | 20 |
Loading...
Couleur | Gris / gris clair | Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | PE |
Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | Foil |
Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Conductor category
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles