Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0034231/100 |
0034231/1000 |
0034231/500 |
0034233/100 |
0034233/1000 |
0034233/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 5,0 à 5.9 | 5.1 | 100 | - | ||
2,330.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 5,0 à 5.9 | 5.1 | 1000 | - | ||
1,165.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 5,0 à 5.9 | 5.1 | 500 | - | ||
398.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 6,0 à 6.9 | 6.7 | 100 | 16 | ||
3,988.77 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 6,0 à 6.9 | 6.7 | 1000 | 16 | ||
1,994.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 6,0 à 6.9 | 6.7 | 500 | 16 |
Loading...
Couleur | Gris / gris clair | Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs | Nominal cross section conductor(mm2) | 0.08 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Number of cores(Core)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles