UNITRONIC® LiHH

UNITRONIC® LiHH

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
UNITRONIC® LiHH : Câble de données à basse fréquence sans halogène flexible, Maxi TERMI-POINT® multi-brins 0,34 mm², DIN 47100, faible capacité, faible densité de fumées LS0H/LSZH
Câble de transmission des données, sans halogène, avec code de couleur selon DIN 47100
À utiliser dans les bâtiments publics et les usines industrielles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0037104/100
0037104/1000
0037104/500
0037120/100
0037120/1000
0037120/500
0037121/100
0037121/1000
0037121/500
0037122/100
0037122/1000
0037122/500
0037124/100
0037124/1000
0037124/500
0037125/100
0037125/1000
0037125/500
0037126/100
0037126/1000
0037126/500
0037128/100
0037128/1000
0037128/500
0037140/100
0037140/1000
0037140/500
0037141/100
0037141/1000
0037141/500
0037142/100
0037142/1000
0037142/500
0037143/100
0037143/1000
0037143/500
0037147/100
0037147/1000
0037147/500
0037150/100
0037150/1000
0037150/500
0037151/100
0037151/1000
0037151/500
0037152/100
0037152/1000
0037152/500
0037153/100
0037153/1000
0037153/500
0037154/100
0037154/1000
0037154/500
0037160/100
0037160/1000
0037160/500
0037162/100
0037162/1000
0037162/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Conductor category

126.75 €

1 Disponible 60 jours 101000.1464.4Class 5 = flexible

1,267.56 €

1 Disponible 8 jours 1010000.1464.4Class 5 = flexible

633.77 €

1 Disponible 8 jours 105000.1464.4Class 5 = flexible

75.43 €

1 Disponible 5 jours 101000.2524Class 5 = flexible

754.39 €

1 Disponible 5 jours 1010000.2524Class 5 = flexible

377.20 €

1 Disponible 5 jours 105000.2524Class 5 = flexible

79.92 €

1 Disponible 5 jours 101000.2534.2Class 5 = flexible

799.34 €

1 Disponible 5 jours 1010000.2534.2Class 5 = flexible

399.66 €

1 Disponible 5 jours 105000.2534.2Class 5 = flexible

102.22 €

1 Disponible 5 jours 101000.2544.5Class 5 = flexible

1,022.12 €

1 Disponible 5 jours 1010000.2544.5Class 5 = flexible

511.05 €

1 Disponible 5 jours 105000.2544.5Class 5 = flexible

144.99 €

1 Disponible 10 jours 101000.2565.3Class 5 = flexible

1,449.82 €

1 Disponible 10 jours 1010000.2565.3Class 5 = flexible

724.93 €

1 Disponible 5 jours 105000.2565.3Class 5 = flexible

163.78 €

1 Disponible 5 jours 101000.2575.3Class 5 = flexible

1,637.78 €

1 Disponible 5 jours 1010000.2575.3Class 5 = flexible

818.90 €

1 Disponible 5 jours 105000.2575.3Class 5 = flexible

200.21 €

1 Disponible 5 jours 101000.2586.4Class 5 = flexible

2,002.24 €

1 Disponible 5 jours 1010000.2586.4Class 5 = flexible

1,001.12 €

1 Disponible 5 jours 105000.2586.4Class 5 = flexible

299.23 €

1 Disponible 5 jours 101000.25127.2Class 5 = flexible

2,992.35 €

1 Disponible 5 jours 1010000.25127.2Class 5 = flexible

1,496.16 €

1 Disponible 5 jours 105000.25127.2Class 5 = flexible

80.16 €

1 Disponible 8 jours 101000.3424.4Class 2 = stranded

801.75 €

1 Disponible 5 jours 1010000.3424.4Class 2 = stranded

400.86 €

1 Disponible 5 jours 105000.3424.4Class 2 = stranded

108.61 €

1 Disponible 5 jours 101000.3434.6Class 2 = stranded

1,086.22 €

1 Disponible 60 jours 1010000.3434.6Class 2 = stranded

543.11 €

1 Disponible 5 jours 105000.3434.6Class 2 = stranded

142.81 €

1 Disponible 5 jours 101000.3445Class 2 = stranded

1,428.21 €

1 Disponible 10 jours 1010000.3445Class 2 = stranded

714.11 €

1 Disponible 5 jours 105000.3445Class 2 = stranded

145.35 €

1 Disponible 5 jours 101000.3455.7Class 2 = stranded

1,453.48 €

1 Disponible 5 jours 1010000.3455.7Class 2 = stranded

726.75 €

1 Disponible 10 jours 105000.3455.7Class 2 = stranded

347.05 €

1 Disponible 5 jours 101000.34128Class 2 = stranded

3,470.45 €

1 Disponible 60 jours 1010000.34128Class 2 = stranded

1,735.21 €

1 Disponible 5 jours 105000.34128Class 2 = stranded

92.83 €

1 Disponible 5 jours 101000.524.9Class 5 = flexible

928.29 €

1 Disponible 5 jours 1010000.524.9Class 5 = flexible

464.14 €

1 Disponible 5 jours 105000.524.9Class 5 = flexible

119.47 €

1 Disponible 60 jours 101000.535.2Class 5 = flexible

1,194.66 €

1 Disponible 5 jours 1010000.535.2Class 5 = flexible

597.34 €

1 Disponible 5 jours 105000.535.2Class 5 = flexible

139.40 €

1 Disponible 5 jours 101000.545.8Class 5 = flexible

1,394.07 €

1 Disponible 5 jours 1010000.545.8Class 5 = flexible

697.04 €

1 Disponible 5 jours 105000.545.8Class 5 = flexible

168.70 €

1 Disponible 5 jours 101000.556.3Class 5 = flexible

1,686.96 €

1 Disponible 5 jours 1010000.556.3Class 5 = flexible

843.49 €

1 Disponible 5 jours 105000.556.3Class 5 = flexible

234.30 €

1 Disponible 5 jours 101000.577Class 5 = flexible

2,343.06 €

1 Disponible 10 jours 1010000.577Class 5 = flexible

1,171.53 €

1 Disponible 5 jours 105000.577Class 5 = flexible

118.21 €

1 Disponible 5 jours 101000.7525.3Class 5 = flexible

1,181.99 €

1 Disponible 5 jours 1010000.7525.3Class 5 = flexible

591.01 €

1 Disponible 5 jours 105000.7525.3Class 5 = flexible

204.81 €

1 Disponible 5 jours 101000.7546.3Class 5 = flexible

2,048.18 €

1 Disponible 8 jours 1010000.7546.3Class 5 = flexible

1,024.07 €

1 Disponible 5 jours 105000.7546.3Class 5 = flexible

Loading...

Informations de base

Material outer sheath Autre Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70
Conductor material Cu, bare Core identification Colour Core insulation Polyolefin
Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding None Screen over stranding element None
Stranding element No Halogen free (acc. EN 5026722) True Low smoke (acc. EN 610342) True

Assistance technique