Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Screen over stranding | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 5,0 à 5.9 | None | 5.3 | 100 | 0.14 | - | ||
1,015.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 5,0 à 5.9 | None | 5.3 | 1000 | 0.14 | - | ||
507.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 5,0 à 5.9 | None | 5.3 | 500 | 0.14 | - | ||
146.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | None | 6.2 | 100 | 0.14 | - | ||
1,461.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | None | 6.2 | 1000 | 0.14 | - | ||
730.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | None | 6.2 | 500 | 0.14 | - | ||
191.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.1 | 100 | 0.14 | 12 | ||
1,912.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.1 | 1000 | 0.14 | 12 | ||
956.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.1 | 500 | 0.14 | 12 | ||
276.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.7 | 100 | 0.14 | 20 | ||
2,762.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.7 | 1000 | 0.14 | 20 | ||
1,381.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.7 | 500 | 0.14 | 20 | ||
349.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.9 | 100 | 0.14 | 24 | ||
3,494.75 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.9 | 1000 | 0.14 | 24 | ||
1,747.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.9 | 500 | 0.14 | 24 | ||
410.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 10.2 | 100 | 0.14 | 32 | ||
4,109.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 10.2 | 1000 | 0.14 | 32 | ||
2,054.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 10.2 | 500 | 0.14 | 32 | ||
600.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 12.5 | 100 | 0.14 | 50 | ||
6,008.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 12.5 | 1000 | 0.14 | 50 | ||
3,004.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 12.5 | 500 | 0.14 | 50 | ||
121.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 5,0 à 5.9 | Braiding | 5.8 | 100 | 0.14 | - | ||
1,218.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 5,0 à 5.9 | Braiding | 5.8 | 1000 | 0.14 | - | ||
609.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 5,0 à 5.9 | Braiding | 5.8 | 500 | 0.14 | - | ||
464.79 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11.3 | 100 | 0.14 | 40 | ||
4,647.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11.3 | 1000 | 0.14 | 40 | ||
2,323.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11.3 | 500 | 0.14 | 40 | ||
230.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.2 | 100 | 0.14 | 16 | ||
2,306.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.2 | 1000 | 0.14 | 16 | ||
1,153.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.2 | 500 | 0.14 | 16 | ||
117.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 6,0 à 6.9 | Braiding | 6.3 | 100 | 0.25 | - | ||
1,176.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 6,0 à 6.9 | Braiding | 6.3 | 1000 | 0.25 | - | ||
588.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 6,0 à 6.9 | Braiding | 6.3 | 500 | 0.25 | - | ||
153.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.1 | 100 | 0.25 | - | ||
1,531.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.1 | 1000 | 0.25 | - | ||
765.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.1 | 500 | 0.25 | - | ||
192.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.6 | 100 | 0.25 | - | ||
1,921.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.6 | 1000 | 0.25 | - | ||
960.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.6 | 500 | 0.25 | - | ||
268.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.5 | 100 | 0.25 | 12 | ||
2,683.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.5 | 1000 | 0.25 | 12 | ||
1,341.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.5 | 500 | 0.25 | 12 | ||
349.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 10.3 | 100 | 0.25 | 16 | ||
3,491.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 10.3 | 1000 | 0.25 | 16 | ||
1,745.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 10.3 | 500 | 0.25 | 16 | ||
516.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11 | 100 | 0.25 | 20 | ||
5,167.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11 | 1000 | 0.25 | 20 | ||
2,583.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11 | 500 | 0.25 | 20 | ||
531.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11.3 | 100 | 0.25 | 24 | ||
5,319.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11.3 | 1000 | 0.25 | 24 | ||
2,659.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 11.3 | 500 | 0.25 | 24 | ||
768.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 12.5 | 100 | 0.25 | 32 | ||
7,685.42 € | 1 | Disponible | 25 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 12.5 | 1000 | 0.25 | 32 | ||
3,842.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 12.5 | 500 | 0.25 | 32 | ||
11,666.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 16.1 | 1000 | 0.25 | 50 | ||
5,833.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | Braiding | 16.1 | 500 | 0.25 | 50 | ||
170.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.9 | 100 | 0.5 | - | ||
1,704.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.9 | 1000 | 0.5 | - | ||
852.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | Braiding | 7.9 | 500 | 0.5 | - | ||
229.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 8,0 à 8.9 | Braiding | 8.7 | 100 | 0.5 | - |
Loading...
Couleur | Gris / gris clair | Matériau de la gaine | PVC | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core insulation | PVC | Core identification | Colour | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Screen over stranding
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles