Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0032302/100 |
0032302/1000 |
0032302/500 |
0032303/100 |
0032303/1000 |
0032303/500 |
0032304/100 |
0032304/1000 |
0032304/500 |
0032305/100 |
0032305/1000 |
0032305/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 2 | 6.5 | ||
3,771.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 2 | 6.5 | ||
1,885.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 2 | 6.5 | ||
426.30 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 3 | 7.1 | ||
4,262.92 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 3 | 7.1 | ||
2,131.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 3 | 7.1 | ||
503.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 4 | 7.7 | ||
5,039.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 4 | 7.7 | ||
2,519.83 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 4 | 7.7 | ||
755.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 5 | 8.4 | ||
7,556.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 5 | 8.4 | ||
3,778.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 5 | 8.4 |
Loading...
Nominal cross section conductor(mm2) | 0.25 | Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 70 | Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare |
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 6033212 |
Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles