UNITRONIC® LiYD11Y

UNITRONIC® LiYD11Y
  • Remise sur volume
UNITRONIC® LiYD11Y : câble de données pour extérieur en PUR noir, blindage global en rubanage de cuivre, conducteurs en PVC, DIN 47100, spiralisable, flexible -5°C à +70°C, résistant à l'abrasion
Câble de transmission de données avec rubanage de cuivre et gaine extérieure PUR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0033202/100
0033202/1000
0033202/500
0033203/100
0033203/1000
0033203/500
0033204/100
0033204/1000
0033204/500
0033205/100
0033205/1000
0033205/500
0033206/100
0033206/1000
0033206/500
0033207/100
0033207/1000
0033207/500
0033212/100
0033212/1000
0033212/500
0033218/100
0033218/1000
0033218/500
0033302/100
0033302/1000
0033302/500
0033303/100
0033303/1000
0033303/500
0033304/100
0033304/1000
0033304/500
0033306/100
0033306/1000
0033306/500
0033312/100
0033312/1000
0033312/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

182.12 €

1 Disponible 5 jours 101000.1424.1

1,821.19 €

1 Disponible 5 jours 1010000.1424.1

910.60 €

1 Disponible 5 jours 105000.1424.1

191.38 €

1 Disponible 8 jours 101000.1434.3

1,913.87 €

1 Disponible 8 jours 1010000.1434.3

956.93 €

1 Disponible 8 jours 105000.1434.3

217.09 €

1 Disponible 5 jours 101000.1444.5

2,171.04 €

1 Disponible 5 jours 1010000.1444.5

1,085.52 €

1 Disponible 5 jours 105000.1444.5

229.35 €

1 Disponible 5 jours 101000.1454.8

2,293.53 €

1 Disponible 5 jours 1010000.1454.8

1,146.77 €

1 Disponible 5 jours 105000.1454.8

262.70 €

1 Disponible 8 jours 101000.1465.5

2,627.04 €

1 Disponible 8 jours 1010000.1465.5

1,313.51 €

1 Disponible 8 jours 105000.1465.5

383.71 €

1 Disponible 5 jours 101000.1475.9

3,837.22 €

1 Disponible Devis 1010000.1475.9

1,918.61 €

1 Disponible 5 jours 105000.1475.9

471.82 €

1 Disponible 5 jours 101000.14127.2

4,718.25 €

1 Disponible 5 jours 1010000.14127.2

2,359.12 €

1 Disponible 5 jours 105000.14127.2

687.32 €

1 Disponible 8 jours 101000.14188

6,873.10 €

1 Disponible Devis 1010000.14188

3,436.55 €

1 Disponible 8 jours 105000.14188

217.45 €

1 Disponible 5 jours 101000.2524.7

2,174.53 €

1 Disponible 5 jours 1010000.2524.7

1,087.26 €

1 Disponible 5 jours 105000.2524.7

229.70 €

1 Disponible 60 jours 101000.2535.3

2,297.04 €

1 Disponible 8 jours 1010000.2535.3

1,148.51 €

1 Disponible 5 jours 105000.2535.3

255.32 €

1 Disponible 5 jours 101000.2545.6

2,553.21 €

1 Disponible 5 jours 1010000.2545.6

1,276.60 €

1 Disponible 5 jours 105000.2545.6

327.11 €

1 Disponible 5 jours 101000.2566.8

3,271.23 €

1 Disponible 10 jours 1010000.2566.8

1,635.62 €

1 Disponible 5 jours 105000.2566.8

603.23 €

1 Disponible 60 jours 101000.25128.4

6,032.28 €

1 Disponible 5 jours 1010000.25128.4

3,016.14 €

1 Disponible 8 jours 105000.25128.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material outer sheath PUR (Polyurethane) Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding Other
Screen over stranding element None Stranding element No Halogen free (acc. EN 5026722) False
Low smoke (acc. EN 610342) False

Assistance technique