Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Conductor category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 0.14 | 2 | 3.2 | Class 5 = flexible | ||
255.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 2 | 3.2 | Class 5 = flexible | ||
76.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.14 | 2 | 3.2 | Class 5 = flexible | ||
127.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 2 | 3.2 | Class 5 = flexible | ||
30.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 3 | 3.4 | Class 5 = flexible | ||
301.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 3 | 3.4 | Class 5 = flexible | ||
150.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 3 | 3.4 | Class 5 = flexible | ||
18.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.14 | 4 | 3.6 | Class 5 = flexible | ||
36.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 4 | 3.6 | Class 5 = flexible | ||
368.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 4 | 3.6 | Class 5 = flexible | ||
110.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.14 | 4 | 3.6 | Class 5 = flexible | ||
184.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 4 | 3.6 | Class 5 = flexible | ||
45.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 5 | 3.9 | Class 5 = flexible | ||
459.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 5 | 3.9 | Class 5 = flexible | ||
229.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 5 | 3.9 | Class 5 = flexible | ||
62.17 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 0.14 | 7 | 4.2 | Class 5 = flexible | ||
621.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 7 | 4.2 | Class 5 = flexible | ||
186.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 0.14 | 7 | 4.2 | Class 5 = flexible | ||
310.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 0.14 | 7 | 4.2 | Class 5 = flexible | ||
64.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 8 | 4.9 | Class 5 = flexible | ||
640.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 8 | 4.9 | Class 5 = flexible | ||
320.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 8 | 4.9 | Class 5 = flexible | ||
88.00 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 0.14 | 10 | 5.2 | Class 5 = flexible | ||
880.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 10 | 5.2 | Class 5 = flexible | ||
440.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 10 | 5.2 | Class 5 = flexible | ||
105.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 12 | 5.6 | Class 5 = flexible | ||
1,050.86 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 12 | 5.6 | Class 5 = flexible | ||
525.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 12 | 5.6 | Class 5 = flexible | ||
108.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 14 | 5.8 | Class 5 = flexible | ||
1,086.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 14 | 5.8 | Class 5 = flexible | ||
543.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 14 | 5.8 | Class 5 = flexible | ||
147.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 16 | 6.1 | Class 5 = flexible | ||
1,472.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 16 | 6.1 | Class 5 = flexible | ||
736.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 0.14 | 16 | 6.1 | Class 5 = flexible | ||
174.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 20 | 7 | Class 5 = flexible | ||
1,749.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 20 | 7 | Class 5 = flexible | ||
874.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 0.14 | 20 | 7 | Class 5 = flexible | ||
213.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 25 | 7.8 | Class 5 = flexible | ||
2,135.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 25 | 7.8 | Class 5 = flexible | ||
640.77 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 300 | 0.14 | 25 | 7.8 | Class 5 = flexible | ||
1,067.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 25 | 7.8 | Class 5 = flexible | ||
320.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 36 | 8.6 | Class 5 = flexible | ||
3,205.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 36 | 8.6 | Class 5 = flexible | ||
1,602.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 36 | 8.6 | Class 5 = flexible | ||
329.90 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 0.14 | 37 | 8.9 | Class 5 = flexible | ||
3,298.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 37 | 8.9 | Class 5 = flexible | ||
1,649.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 37 | 8.9 | Class 5 = flexible | ||
337.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.14 | 40 | 9.3 | Class 5 = flexible | ||
3,371.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 40 | 9.3 | Class 5 = flexible | ||
1,011.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 300 | 0.14 | 40 | 9.3 | Class 5 = flexible | ||
1,685.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 40 | 9.3 | Class 5 = flexible | ||
516.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 0.14 | 50 | 10.4 | Class 5 = flexible | ||
5,163.81 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 0.14 | 50 | 10.4 | Class 5 = flexible | ||
2,581.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0.14 | 50 | 10.4 | Class 5 = flexible | ||
595.55 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0.14 | 56 | 10.7 | Class 5 = flexible | ||
5,955.52 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 1000 | 0.14 | 56 | 10.7 | Class 5 = flexible | ||
2,977.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0.14 | 56 | 10.7 | Class 5 = flexible | ||
16.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 0.25 | 2 | 3.8 | Class 5 = flexible | ||
32.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 0.25 | 2 | 3.8 | Class 5 = flexible | ||
326.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1000 | 0.25 | 2 | 3.8 | Class 5 = flexible |
Loading...
Material outer sheath | PVC | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor material | Cu, bare | Core identification | Colour | Core insulation | PVC |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen over stranding | None | Screen over stranding element | None |
Stranding element | No | Halogen free (acc. EN 5026722) | False | Low smoke (acc. EN 610342) | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Conductor category
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles