Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre de noyaux | Diamètre extérieur du câble (mm) | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 5,0 à 5.9 | 5,3 | 100 | 0,14 | - | ||
2,188.70 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 5,0 à 5.9 | 5,3 | 1000 | 0,14 | - | ||
1,094.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 5,0 à 5.9 | 5,3 | 500 | 0,14 | - | ||
275.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 5,0 à 5.9 | 5,8 | 100 | 0,14 | - | ||
2,755.45 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 5,0 à 5.9 | 5,8 | 1000 | 0,14 | - | ||
1,377.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 5,0 à 5.9 | 5,8 | 500 | 0,14 | - | ||
329.10 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | 6,2 | 100 | 0,14 | - | ||
3,291.09 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | 6,2 | 1000 | 0,14 | - | ||
1,645.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 6,0 à 6.9 | 6,2 | 500 | 0,14 | - | ||
358.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 6,0 à 6.9 | 6,4 | 100 | 0,14 | 10 | ||
3,586.21 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 6,0 à 6.9 | 6,4 | 1000 | 0,14 | 10 | ||
1,793.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 6,0 à 6.9 | 6,4 | 500 | 0,14 | 10 | ||
416.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 100 | 0,14 | 12 | ||
4,168.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 1000 | 0,14 | 12 | ||
2,084.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 500 | 0,14 | 12 | ||
581.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,2 | 100 | 0,14 | 16 | ||
5,812.30 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,2 | 1000 | 0,14 | 16 | ||
2,906.15 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,2 | 500 | 0,14 | 16 | ||
690.55 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,7 | 100 | 0,14 | 20 | ||
6,905.50 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,7 | 1000 | 0,14 | 20 | ||
3,452.76 € | 1 | Disponible | 98 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,7 | 500 | 0,14 | 20 | ||
835.91 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,9 | 100 | 0,14 | 24 | ||
8,359.11 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,9 | 1000 | 0,14 | 24 | ||
4,179.55 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,9 | 500 | 0,14 | 24 | ||
251.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 6,0 à 6.9 | 6,3 | 100 | 0,25 | - | ||
2,510.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 6,0 à 6.9 | 6,3 | 1000 | 0,25 | - | ||
1,255.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 6,0 à 6.9 | 6,3 | 500 | 0,25 | - | ||
350.75 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 100 | 0,25 | - | ||
3,507.56 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 1000 | 0,25 | - | ||
1,753.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 500 | 0,25 | - | ||
432.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 7,0 à 7.9 | 7,6 | 100 | 0,25 | - | ||
4,325.23 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 7,0 à 7.9 | 7,6 | 1000 | 0,25 | - | ||
2,162.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 7,0 à 7.9 | 7,6 | 500 | 0,25 | - | ||
482.23 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | 7,9 | 100 | 0,25 | 10 | ||
4,822.34 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | 7,9 | 1000 | 0,25 | 10 | ||
2,411.16 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 7,0 à 7.9 | 7,9 | 500 | 0,25 | 10 | ||
535.17 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,5 | 100 | 0,25 | 12 | ||
5,351.68 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,5 | 1000 | 0,25 | 12 | ||
2,675.84 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,5 | 500 | 0,25 | 12 | ||
796.82 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 10,3 | 100 | 0,25 | 16 | ||
7,968.23 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 10,3 | 1000 | 0,25 | 16 | ||
3,984.11 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 10.0 ou plus | 10,3 | 500 | 0,25 | 16 | ||
315.22 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 100 | 0,34 | - | ||
3,152.12 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 1000 | 0,34 | - | ||
1,576.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,1 | 500 | 0,34 | - | ||
440.78 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,8 | 100 | 0,34 | - | ||
4,407.86 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,8 | 1000 | 0,34 | - | ||
2,203.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 noyau (6C) | 7,0 à 7.9 | 7,8 | 500 | 0,34 | - | ||
579.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 8,0 à 8.9 | 8,4 | 100 | 0,34 | - | ||
5,796.12 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 8,0 à 8.9 | 8,4 | 1000 | 0,34 | - | ||
2,898.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 noyau (8C) | 8,0 à 8.9 | 8,4 | 500 | 0,34 | - | ||
699.50 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,8 | 100 | 0,34 | 10 | ||
6,995.06 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,8 | 1000 | 0,34 | 10 | ||
3,497.53 € | 1 | Disponible | 93 jours | 10 | 10 noyau (10C) plus | 8,0 à 8.9 | 8,8 | 500 | 0,34 | 10 | ||
218.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 4,0 à 4.9 | 4,9 | 100 | 0,5 | - | ||
2,187.10 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 4,0 à 4.9 | 4,9 | 1000 | 0,5 | - | ||
1,093.55 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 2 noyau (2C) | 4,0 à 4.9 | 4,9 | 500 | 0,5 | - | ||
410.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,9 | 100 | 0,5 | - | ||
4,109.61 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,9 | 1000 | 0,5 | - | ||
2,054.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 noyau (4C) | 7,0 à 7.9 | 7,9 | 500 | 0,5 | - |
Loading...
Couleur | Noir | Operating temperature, flexible | 90 | Operating temperature, fix | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Conductor category | Class 5 = flexible | Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Polypropylene |
Core identification | Colour | Flame retardant | No | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | True | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | None |
Stranding element | Pairs |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de noyaux
Diamètre extérieur du câble(mm)
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number of cores(Core)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles