UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y

UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Câbles pour câblage capteur/actionneur en environnements hostiles. Pour utilisation avec les chaînes de raccordement, sans halogène, pour raccordement aux connecteurs M8, M12. Câble extra souple pour câblage capteur/actionneur pour utilisation dans les chaînes porte-câbles, sans halogène
Pour sollicitation mécanique accrue et conditions de fonctionnements difficiles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7038864/100
7038864/1000
7038864/2500
7038864/500
7038865/100
7038865/1000
7038865/2500
7038865/500
7038867/100
7038867/1000
7038867/500
7038868/100
7038868/1000
7038868/2500
7038868/500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

129.34 €

1 Disponible 25 jours 101000,3434,6

1,293.56 €

1 Disponible 25 jours 1010000,3434,6

3,233.91 €

1 Disponible 5 jours 1025000,3434,6

646.77 €

1 Disponible 25 jours 105000,3434,6

154.01 €

1 Disponible 10 jours 101000,3444,7

1,540.17 €

1 Disponible 10 jours 1010000,3444,7

3,850.41 €

1 Disponible 5 jours 1025000,3444,7

770.09 €

1 Disponible 5 jours 105000,3444,7

164.46 €

1 Disponible 98 jours 101000,2554,7

1,644.74 €

1 Disponible 98 jours 1010000,2554,7

822.37 €

1 Disponible 98 jours 105000,2554,7

249.28 €

1 Disponible 60 jours 101000,2585,9

2,492.78 €

1 Disponible 8 jours 1010000,2585,9

6,231.95 €

1 Disponible 5 jours 1025000,2585,9

1,246.38 €

1 Disponible 8 jours 105000,2585,9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material outer sheath PUR (Polyurethane) Nominal voltage U0 300 Nominal voltage U 300
Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Conductor category Class 6 = very flexible
Core identification Colour Core insulation Polypropylene Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen False Screen over stranding False Insulated True
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False Protective conductor False

Assistance technique