Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0040434/50 |
0040434/100 |
0040434/500 |
7038861/50 |
7038861/100 |
7038861/1000 |
7038861/2500 |
7038861/500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Screen | Screen over stranding | Insulated | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.32 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
150.63 € | 1 | Disponible | 60 jours | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 5,2 | Jaune | PUR (Polyurethane) | 48 | 48 | - | - | Class 6 = very flexible | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | ||
753.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 500 | 0,34 | 4 | 5,2 | Jaune | PUR (Polyurethane) | 48 | 48 | - | - | Class 6 = very flexible | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | ||
92.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
185.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 4,8 | - | PUR (Polyurethane) | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | ||
1,854.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1000 | 0,34 | 4 | 4,8 | - | PUR (Polyurethane) | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | ||
4,636.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2500 | 0,34 | 4 | 4,8 | - | PUR (Polyurethane) | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False | ||
927.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 500 | 0,34 | 4 | 4,8 | - | PUR (Polyurethane) | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | Colour | PVC | No | False | False | False | False | False |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Screen
Screen over stranding
Insulated
Low temperature resistant (acc. EN 6081114)
Protective conductor
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles