UNITRONIC® ® SENSOR M12 Power

UNITRONIC® ® SENSOR M12 Power
  • Remise sur volume
Cordon d'alimentation M12 sur conducteur libre (codage A) avec gaine extérieure PUR pour alimentation électrique des dispositifs d'automatisation. Convient pour les chaînes porte-câbles. Câble d'alimentation : Fiche/embase M12 sur conducteur libre
Autres variantes sous www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22260778
22260779
22260780
22260781
22260782
22260783
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCable length
(m)
Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided Type of electrical connection, box-sided Type of electrical connection, field-sided

9.83 €

1 Disponible 5 jours 102StraightOtherM12Free conductor end

16.17 €

1 Disponible 5 jours 105StraightOtherM12Free conductor end

26.63 €

1 Disponible 5 jours 1010StraightOtherM12Free conductor end

10.02 €

1 Disponible 8 jours 102OtherStraightFree conductor endM12

16.10 €

1 Disponible 5 jours 105OtherStraightFree conductor endM12

26.82 €

1 Disponible 6 jours 1010OtherStraightFree conductor endM12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of poles 4 Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80
Rated current In 12 Rated voltage 250 Colour cable sheath Black
Halogen free True Material contact body CuSn Material of cable sheath PUR (Polyurethane)
Material of contact surface Ni/Au Screened False Type of cable Multi-core
With LED indication False

Assistance technique