UNITRONIC® SENSOR M8

UNITRONIC® SENSOR M8

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Capteur-Actionneur Câble de raccordement 3-, 4-pouces, Connecteur mâle M8 / femelle M8 sur extrémité de câble libre, A-encodé, PUR sans résidus halogénés, IP65/IP67/IP68, LED, convient à chaîne porte-câble
Fiche/embase M8 sur extrémité de conducteur libre
Autres variantes sous www.lappkabel.de/konfektionsfinder ou sur demande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22260053
22260055
22260056
22260057
22260058
22260200
22260201
22260202
22260203
22260204
22260205
22260218
22260219
22260220
22260275
22260276
22260277
22260300
22260308
22260309
22260310
22260311
22260312
22260317
22260318
22260319
22260987
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCable length
(m)
Number of poles Rated voltage Positioning cable feed, box-sided Positioning cable feed, field-sided Type of electrical connection, box-sided Type of electrical connection, field-sided Type of plug-in contact, box-sided Type of plug-in contact, field sided With LED indication

8.60 €

1 Disponible 8 jours 102360AngledOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

16.75 €

1 Disponible 5 jours 1010360AngledOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

9.13 €

1 Disponible 5 jours 102430AngledOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

12.63 €

1 Disponible 5 jours 105430AngledOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

18.42 €

1 Disponible 5 jours 1010430AngledOtherM8M8Male (plug)-False

10.70 €

1 Disponible 5 jours 1053250OtherStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

10.98 €

1 Disponible 5 jours 105360OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)False

8.00 €

1 Disponible 8 jours 102360OtherStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

8.25 €

1 Disponible 5 jours 102360OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)False

7.72 €

1 Disponible 32 jours 102360StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

10.32 €

1 Disponible 5 jours 105360StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

15.30 €

1 Disponible 5 jours 1010360StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

15.52 €

1 Disponible 8 jours 1010360OtherStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

15.85 €

1 Disponible 5 jours 1010360OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)False

11.20 €

1 Disponible 5 jours 102324OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)True

14.13 €

1 Disponible 5 jours 105324OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)True

18.68 €

1 Disponible 8 jours 1010324OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)True

8.15 €

1 Disponible 5 jours 102430StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

11.28 €

1 Disponible 5 jours 105430StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

8.45 €

1 Disponible 5 jours 102430StraightStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

11.63 €

1 Disponible 5 jours 105430OtherStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

8.77 €

1 Disponible 5 jours 102430OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)False

11.95 €

1 Disponible 5 jours 105430OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)False

16.97 €

1 Disponible 5 jours 1010430StraightStraightFree conductor endM8-Female (bus)False

16.80 €

1 Disponible 5 jours 1010430StraightOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

17.32 €

1 Disponible 5 jours 1010430OtherAngledFree conductor endM8-Female (bus)False

10.77 €

1 Disponible 8 jours 105360AngledOtherM8Free conductor endMale (plug)-False

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 80 Rated current In 4
Colour cable sheath Black Halogen free True Material contact body CuSn
Material of cable sheath PUR (Polyurethane) Material of contact surface Ni/Au Screened False
Type of cable Multi-core

Assistance technique