Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22260574 |
22260575 |
22260576 |
22260577 |
22260578 |
22260579 |
22260580 |
22260581 |
22260582 |
22260583 |
22260584 |
22260585 |
22260586 |
22260587 |
22260588 |
22260589 |
22260590 |
22260591 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Cable length | Number of poles | Type of electrical connection, field-sided | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 3 | Valve C | ||
22.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 3 | Valve C | ||
14.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | - | 3 | Valve A | ||
22.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 3 | Valve A | ||
14.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | - | 3 | Valve B | ||
22.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 3 | Valve B | ||
14.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 3 | Valve B1 | ||
22.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | 3 | Valve B1 | ||
14.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 3 | Valve C | ||
22.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 3 | Valve C | ||
9.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 3 | Valve A | ||
10.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1,5 | 3 | Valve B | ||
9.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1,5 | 3 | Valve B | ||
9.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1,5 | 3 | Valve C | ||
9.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2,5 | 3 | Valve C | ||
11.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 5 | Valve A | ||
17.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 5 | Valve A | ||
28.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 5 | Valve A |
Loading...
Rated current In | 4 | Rated voltage | 24 | Operating temperature, flexible | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, fix | 80 | Colour cable sheath | Black | Material of contact surface | Ni/Au |
Material of cable sheath | PUR (Polyurethane) | Material contact body | CuSn | Positioning cable feed, field-sided | Angled |
Type of cable | Multi-core | Type of electrical connection, box-sided | Free conductor end | With LED indication | True |
Halogen free | True |
Configurer
Propriétés de base
Cable length
Number of poles
Type of electrical connection, field-sided
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles