Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 16 | 8.1 | ||
1,246.50 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 250 | 16 | 8.1 | ||
2,493.01 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 16 | 8.1 | ||
741.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 25 | 9.5 | ||
1,853.96 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 250 | 25 | 9.5 | ||
3,707.94 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 25 | 9.5 | ||
530.02 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 35 | 11 | ||
1,060.04 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 35 | 11 | ||
10,600.45 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 35 | 11 | ||
2,650.12 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | 35 | 11 | ||
5,300.23 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 35 | 11 | ||
756.40 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 50 | 50 | 13.2 | ||
1,512.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 50 | 13.2 | ||
15,127.96 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 50 | 13.2 | ||
3,781.98 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 250 | 50 | 13.2 | ||
7,563.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 50 | 13.2 | ||
995.61 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 70 | 15.8 | ||
1,991.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 100 | 70 | 15.8 | ||
19,912.23 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 70 | 15.8 | ||
4,978.06 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | 70 | 15.8 | ||
9,956.12 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 500 | 70 | 15.8 | ||
1,314.47 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 50 | 95 | 18.3 | ||
2,628.93 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 100 | 95 | 18.3 | ||
26,289.30 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 1000 | 95 | 18.3 | ||
6,572.32 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 250 | 95 | 18.3 | ||
13,144.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 500 | 95 | 18.3 |
Loading...
Operating temperature, fix | 55 | Operating temperature, flexible | 55 | Conductor category | Class 6 = very flexible |
---|---|---|---|---|---|
Core colour | Transparent | Core insulation | PVC | Flame retardant | No |
Screen over stranding | False | Insulated | False | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False |
Oil resistant (acc. EN 6081121) | True | Protective conductor | False |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles