X07V-K

X07V-K

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
X07V-K, câble de raccordement et de commande pour câblage interne, PVC, 450/750 V, classe 5, isolation en double hélice colorisée, ignifuge, bobine
BauPVO : Sélectionnez le numéro de l'élément sur www.lappkabel.de/cpr
Monoconducteur à bandes colorés en forme hélicoïdale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4522211S/150
4522221S/150
4522231S/150
4522251S/150
4522252S/100
4522261S/150
4522262S/100
4522291S/150
4522292S/100
4522321S/150
4522371S/150
4522381S/150
4522391S/150
4522392S/100
4522401S/150
4522421S/150
4522422S/100
4522441S/150
4522461S/150
4522921S/150
4522922S/100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Operating temperature, fix

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

87.20 €

1 Disponible 5 jours 101002.54.180

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

87.20 €

1 Disponible 5 jours 101002.54.180

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

87.20 €

1 Disponible 5 jours 101002.54.180

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 8 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

87.20 €

1 Disponible 5 jours 101002.54.180

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 8 jours 101501.53.480

87.20 €

1 Disponible 5 jours 101002.54.180

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501,53,430

93.25 €

1 Disponible 5 jours 101501.53.480

87.20 €

1 Disponible 5 jours 101002.54.180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nominal voltage U0 450 Nominal voltage U 750 Conductor category Class 5 = flexible
Core colour Several Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding False Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Assistance technique