Temporisateur de mise hors tension H3DT-H (Numéros de référence)

Temporisateur de mise hors tension H3DT-H

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Value Design for Panel supported product that increases control panel value.
Power OFF-delay timers allow you to set two time ranges with each timer, from 0.1 to 12 seconds for the S Series and from 1.0 to 120 seconds for the L Series.

■ Features
· Introducing the advanced H3DT timer, based on a new concept.
It has been 80 years since the production of OMRON's first product, an X-ray timer.
 Provides more value to the customer, taking control panels to a new level.
· The top class in industry*1 for low power consumption
Power consumption is low, which reduces the DC power supply load for the entire control panel.
· Push-in Plus terminal blocks for easy wiring.
Just insert wires, no tools required.
 Use Push-In Plus terminal blocks to reduce the time and work involved in wiring.
· Certified for safety standards of major countries.
The Timers help to reduce the work involved in control panel design
with certifications and compliance for various standards, including UL Listing.

*1. According to OMRON investigation in November 2015

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H3DT-HBL AC/DC24-48
H3DT-HBS AC/DC24-48
H3DT-HCL AC100-120V
H3DT-HCS AC100-120V
H3DT-HDS AC200-240V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Spécifications de temps
(s)
Tension d'alimentation Tension d'alimentation nominale
(V)

139.84 €

1 6 jours 1 à 12 / 10 à 120AC/DC24 à 48V AC/DC

128.73 €

1 6 jours 0.1 à 1.2 / 1 à 12AC/DC24 à 48V AC/DC

124.32 €

1 6 jours 1 à 12 / 10 à 120Dédié CA100 à 120V AC

139.84 €

1 6 jours 0.1 à 1.2 / 1 à 12Dédié CA100 à 120V AC

139.84 €

1 6 jours 0.1 à 1.2 / 1 à 12Dédié CA200 à 240V AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Temporisateur d'arrêt d'alimentation électrique Méthode d'affichage LED allumée / éteinte Méthode de montage Monture sur rail DIN
Méthode de sortie Relais Norme représentative CE / UL / CCC / CSA Dimension verticale(mm) 100
Largeur de la dimension(mm) 17.5 Dimension de profondeur(mm) 90 Plages de temps = N 2
Configuration des contacts 1c Forme de la borne Borne Push-In Plus

Assistance technique