Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3209100 |
3209500 |
3210100 |
3210500 |
3212024 |
3212230 |
3214100 |
3215100 |
3216480 |
3363100 |
3363500 |
3364100 |
3364500 |
3373100 |
3373500 |
3374100 |
3374500 |
3375100 |
3375500 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance frigorifique totale (kW) | Tension de fonctionnement à CA 50Hz / 60Hz (V) | Type de tension | Tension de fonctionnement nominale DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,201.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.5 | 230 | AC | - | ||
1,409.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2.5 | 230 | AC | - | ||
1,757.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 230 | AC | - | ||
2,005.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | 230 | AC | - | ||
732.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.3 | 24 | DC | 24 | ||
696.79 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.3 | 230 | AC | - | ||
760.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.6/0.7 | 230 | AC | - | ||
1,175.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1.25/1.3 | 230 | AC | - | ||
3,485.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | 400 | AC | - | ||
750.51 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 230 | AC | - | ||
920.11 € | 1 | Disponible | 7 jours | 0.5 | 230 | AC | - | ||
772.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 230 | AC | - | ||
931.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1 | 230 | AC | - | ||
931.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 230 | AC | - | ||
1,144.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 2 | 230 | AC | - | ||
1,161.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 230 | AC | - | ||
1,382.33 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 | 230 | AC | - | ||
1,781.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 230 | AC | - | ||
2,048.57 € | 1 | Disponible | 7 jours | 5 | 230 | AC | - |
Loading...
Type de module complémentaire | Integrated |
---|
Configurer
Propriétés de base
Puissance frigorifique totale(kW)
Tension de fonctionnement à CA 50Hz / 60Hz(V)
Type de tension
Tension de fonctionnement nominale DC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles