SK Blue e+ cooling unit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3186930
3187930
3188940
3189940
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSProfondeur
(mm)
Tension à AC 50Hz/60Hz
(V)
Puissance frigorifique totale
(kW)

3,124.89 €

1 Disponible 7 jours 102942402

3,738.00 €

1 Disponible 7 jours 102942402.3

4,555.95 €

1 Disponible 7 jours 103934804.2

5,632.00 €

1 Disponible 7 jours 103934805.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC Hauteur(mm) 1600 Largeur(mm) 450
Function master/slave Oui With heater function Non With temperature control Oui

Assistance technique