SK Rack-mounted fan

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3340230
3341115
3341230
3342024
3342230
3342500
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension Débit d’air (en soufflage libre)
(m³/h)
Tension nominale à AC 50Hz/60Hz
(V)
Tension nominale DC
(V)

238.43 €

1 Disponible 7 jours AC320230-

402.86 €

1 Disponible 7 jours AC480110-

274.24 €

1 Disponible 7 jours AC480230-

425.24 €

1 Disponible 7 jours DC4802424

337.37 €

1 Disponible 7 jours AC480230-

711.71 €

1 Disponible 7 jours DC480230-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de ventilateurs 1 Couleur Gris Suitable for 19 inch mounting Oui
With filter mat Non Air circulator Non Built as slide-in ventilator Oui
EMC-version Non Roof ventilator Non Hauteur(mm) 44
Largeur(mm) 482.6 Profondeur(mm) 200 Indice de protection IP Autre

Assistance technique