TopTherm roof-mounted fan

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3138000
3139100
3139110
3140100
3140110
3140140
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d’air (en soufflage libre)
(m³/h)
Power consumption
(W)

130.11 €

1 Disponible 7 jours --

390.92 €

1 Disponible 7 jours 50050

411.81 €

1 Disponible 7 jours 50049

505.81 €

1 Disponible 7 jours 87398

532.67 €

1 Disponible 7 jours 873101

583.40 €

1 Disponible 7 jours 86390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de ventilateurs 1 Couleur Gris Suitable for 19 inch mounting Non
Type de tension AC With filter mat Non Air circulator Non
Built as slide-in ventilator Non EMC-version Non Roof ventilator Oui
Hauteur(mm) 133 Largeur(mm) 400 Profondeur(mm) 400
RAL-number 7035

Assistance technique