Support rails for Mini-PLS component adaptors / OM adaptor/support【5-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3548000
9320120
9320150
9342850
9342860
9342870
9342880
9342920
9342930
9342940
9342950
9342980
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Matériel Convient à Modèle

11.71 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 54Tôle d'acierRails 35 x 7.5 mmSpécial

17.32 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 72Tôle d'acierRails 35 x 15 mmSpécial

15.36 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 45Tôle d'acierRails 35 x 7.5 mmSpécial

4.16 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 45Polyamide (PA 6.6)Rails 35 x 10 mmConception TS 45C

4.81 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 45Polyamide (PA 6.6)Rails 35 x 10 mmConception TS 45D

8.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 45Polyamide (PA 6.6)Rails 35 x 10 mmConception TS 45D-V

21.94 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 45Tôle d'acierRails 35 x 15 mmSpécial

4.06 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 55Polyamide (PA 6.6)Rails 35 x 10 mmConception TS 55C

4.06 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 55Polyamide (PA 6.6)Rails 35 x 10 mmConception TS 55D

8.92 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 55Polyamide (PA 6.6)Rails 35 x 10 mmConception TS 55D-V

23.13 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 55Tôle d'acierRails 35 x 15 mmSpécial

7.71 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 72Tôle d'acierRails 35 x 7.5 mmSpécial

Loading...

  1. 1

Informations de base

Épaisseur de matériau(mm) 1.5 Distance du trou de forage au centre(mm) 5 Type de surface Galvanisé
Forme de poinçon Long-slot

Assistance technique