Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Noyau de coupe basse TRM

Noyau de coupe basse TRM
  • Remise sur volume

[Caractéristiques]
・ Ferrite de type Mn efficace contre le bruit de transport / rayonnement dans les bandes de fréquence basses
・ Filtre de bruit pour les bandes passantes basse fréquence avec des caractéristiques d'impédance élevées dans la bande kHz à plusieurs MHz.
・ Puisque les coins sont arrondis lorsqu'ils sont recouverts d'époxy, la charge sur le câblage est réduite.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TRM-16-8-16E-WE
TRM-20-10-10E-WE
TRM-25-15-12E-WE
TRM-38-19-13E-WE
TRM-47-27-15E-WE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)
Dimension (depth)
(mm)
Dimensions (internal diameter/inside dimensions)
(mm)
Dimension (outer diameter)
(mm)
Impedance

0.92 €

Disponible 5 jours 171716.97.117≥ 70 (10MHz)

1.25 €

Disponible 4 jours 212110.99.121≥ 35 (10MHz)

1.89 €

Disponible 5 jours 262612.914.126≥ 35 (10MHz)

5.65 €

Disponible 5 jours 39.239.21417.939.2≥ 35 (10MHz)

10.70 €

Disponible 5 jours 48.548.516.325.748.5≥ 25 (10MHz)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rond Material Ferrite doux Mn-Zn (revêtement époxy)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique