Collier en ferrite à coupe basse MRFC

Collier en ferrite à coupe basse MRFC
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
・ Optimal pour les contre-mesures contre le bruit de commutation d'alimentation et le bruit de moteur.
・ Les matériaux en ferrite sont réglés pour supporter le bruit à basse fréquence (150kHz à 30MHz).
・ Le dispositif en option peut être fixé à l'aide de vis M4. (MRFC-13, MRFC-20)
・ Peut être fixé à l'aide de vis M6. (MRFC-H40)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MRFC-8
MRFC-H40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)
Dimension (depth)
(mm)
Impedance Features Applicable wire bundle diameter
(mm)

3.92 €

1 Disponible 6 jours 20.135.520.4≥ 20 (10MHz)Couleur : Gris clair / ignifuge : UL94 V-0MAX. ø8.5

212.72 €

1 Disponible 6 jours 74.2114.581.2≥ 25 (1MHz)Couleur : Noir / ignifuge : UL94 V-0MAX. ø40.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Avec boîtier rond Specifications UL94V-0 Material Noyau de ferrite : Ferrite doux / boîtier : PA66

Assistance technique