Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CKT-13 VO |
CKT-20 VO |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension (verticale) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimension (profondeur) (mm) | Diamètre maximal de regroupement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 13 | 30 | 12 | ø14.4 | |
36.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 20 | 36 | 14 | ø20.0 |
Loading...
Matériau | Nylon 66 | Ton de couleur | Naturel | Méthode de montage | Type à torsion |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de la plaque de montage(mm) | 1 | Remarque | Produit certifié UL1565 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension (verticale)(mm)
Dimension (largeur)(mm)
Dimension (profondeur)(mm)
Diamètre maximal de regroupement(mm)
Propriétés optionnelles